??
CAD model selection
K1345.06583333
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1345 - Hinges, stainless steel lift-off, right
Bill of material
K1345.06583333
BESTKIPP
Order No.
K1345.06583333
MATERIAL
Material
stainless steel
AUSF
version
right
W
Angle
°
A
Distance
115 mm
A1
Distance
32.5 mm
A2
Distance
32.5 mm
A3
Length
57.5 mm
A4
Length
57.5 mm
B
Width
48 mm
B2
Width
28 mm
B3
Distance
10 mm
D1
Diameter
6.6 mm
D2
Diameter
6 mm
D3
Diameter
14 mm
H
height
16 mm
H1
height
9 mm
F1
F1 max.
1.2
F2
F2 max
0.350 kN
GEW
Approx. weight
0.2807 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245328987
PSTOL
PS tolerance
0.001 mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions